Scrollkompressor, VZH170BGBNB
Scrollkompressor, VZH170BGBNB

120G0031

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Produktdetaljer

Bruttovægt 118.5 kg
Nettovægt 107.14 kg
EAN nr. 5702428667272

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 645 mm
Aflastningsventil Ingen
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse VZH170BG
Diameter [mm] 318 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 515 mm
Emballagehøjde [mm] 765 mm
Emballagelængde [mm] 450 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 112 kg
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 25 - 100
Generationskode A
Glas moment [Nm] 50 Nm
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 230 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 240 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 240 V
Højtryksside max tryk (Ps) 48.7 bar
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 2.9 l
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Inverter
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 13 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 230 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 200 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 200 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 30.2 bar
Lavtryksside TS max 51 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 29.9 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) 143.8 A
Modelnummer VZH170BGBNB
moment [Nm] 3 Nm
Moment jord [Nm] 2 Nm
Monteringsmoment [Nm] 21 Nm
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Nominel kølekapacitet 60 kBTU/t 190.1 kBtu/h
Nominel kølekapacitet ved 50 Hz 20.8 kW
Nominel kølekapacitet ved 60 Hz 55.7 kW
Oil level switch port Yes
Olieaftapning 1/4'' flare
Olieaftapning moment [Nm] 35 Nm
Oliefyldning [L] 7.7 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 2-1/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 1 1/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Stud M5
RLA 115 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 170.2 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 5/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 329 mm
Tegningsnummer 8551174b
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 45 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 30.2 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 687 mm
Type VZH
Typebetegnelse Kompressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.01 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service