Scrollkompressor, VZH117CGANA
120G0226
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Industripakke
Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Industripakke
Bruttovægt | 68 Kg |
Nettovægt | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424543693 |
Bruttovægt | 68 Kg |
Nettovægt | 64.922 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424543693 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 508 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117CG |
Diameter [mm] | 243 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 8 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 15.1 l |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) | 55 A |
Model number | VZH117CGANA |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oliefyldning [L] | 4.1 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 44 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP-dossier nr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-dossier produktnavn | VZH088-117 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 277 mm |
Tegningsnummer | 8560026c |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 542 mm |
Type | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.08 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 508 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH117CG |
Diameter [mm] | 243 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 25 - 100 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 8 kg |
Kølemidler | R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 15.1 l |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) | 55 A |
Model number | VZH117CGANA |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 21 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oliefyldning [L] | 4.1 l |
Olieoversigt | 160SZ |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 7/8 in |
Pakkeformat | Industripakke |
Power connections | Skrue 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 44 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
SCIP-dossier nr. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP-dossier produktnavn | VZH088-117 |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 116.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 277 mm |
Tegningsnummer | 8560026c |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 542 mm |
Type | VZH117 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.08 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |