Scrollkompressor, VZH117AGBNA
Scrollkompressor, VZH117AGBNA

120G0026

Kølemidler: R410A, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 380-480/3/50-60

Produktdetaljer

Bruttovægt 65.17 kg
Nettovægt 64.92 kg
EAN nr. 5702428803175

 

Afgangstilslutning størrelse [in] 7/8 in
Afgangstilslutningshøjde [mm] 508 mm
Aflastningsventil Ingen
Antal starter pr. Time [Max] 12
Beskrivelse VZH117AG
Diameter [mm] 243 mm
Economizer Nej
Emballagebredde [mm] 455 mm
Emballagehøjde [mm] 578 mm
Emballagelængde [mm] 355 mm
Emballagemængde 1
Emballagevægt [Kg] 61 kg
Farve Blå
Fase 3
Fittingstandard ODF
Frekvens [Hz] 25 - 100
Generationskode A
Glas moment [Nm] 50 Nm
Glasmontering Gevindskåret
Godkendelsesstandard CE
UL
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 480 V
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 480 V
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 528 V
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 528 V
Højtryksside max tryk (Ps) 48.7 bar
Højtryksside TS max 150 °C
Højtryksside TS min -35 °C
Højtryksside volume 0.7 l
IP-beskyttelsesklasse IP54 (med kabelpakdåse)
Kapacitetsregulering Inverter
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 380-480/3/50-60
Konfigurationskode Enkelt
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] 8 kg
Kølemidler R410A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] 380 V
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] 342 V
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] 342 V
Lavtryksside max tryk (Ps) 33.3 bar
Lavtryksside TS max 55 °C
Lavtryksside TS min -35 °C
Lavtryksside volume 15.1 l
Leverede instruktioner Installationsvejledninger
Leveret montage Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver
Leveret olie Oliefyldning
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) 76.3 A
Modelnummer VZH117AGBNA
moment [Nm] 3 Nm
Moment jord [Nm] 4 Nm
Monteringsmoment [Nm] 21 Nm
Motorbeskyttelse Motorbeskyttelse af frekvensomformer
Målestuds HP Ingen
Målestuds LP Schrader
Mærketeknologi Scrollkompressor
Nominel kølekapacitet 60 kBTU/t 189.08 kBtu/h
Nominel kølekapacitet ved 50 Hz 40.8 kW
Nominel kølekapacitet ved 60 Hz 55.4 kW
Oil level switch port Yes
Oliefyldning [L] 4.1 l
Olieoversigt 160SZ
Olietype POE
Olieudligning 1-3/4'' Rotolock
Paineliitäntäputken koko [in] 7/8 in
Pakkeformat Enkeltpakke
Power connections Skrue 4,8 mm
RLA 61 A
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Segmentanvendelse Aircondition
Slagvolumen [cm3] 116.9 cm³
Sugetilslutning rørstørrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutning størrelse [in] 1 3/8 in
Sugetilslutningshøjde [mm] 277 mm
Tegningsnummer 8560026c
Teknologi Scroll
Test dif. [bar] [Max] 37 bar
Test højtryk [bar] [Max] 45 bar
Test lavtryk [bar] [Max] 33.3 bar
Tilslutningstype Loddet
Totalhøjde [mm] 542 mm
Type VZH
Typebetegnelse Kompressor
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] 0.05 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service