Scrollkompressor, VZH035CGAMB
120G0355
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R452B; R410A; R454B, Segmentanvendelse: Aircondition, Kompressorstrømforsyning [V]: 380-480/3/50-60, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 30 Kg |
Nettovægt | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424659257 |
Bruttovægt | 30 Kg |
Nettovægt | 27 Kg |
Volume | 0.336 Cubic.mtr |
EAN nr. | 5702424659257 |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 378 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 15 - 100 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Kølemidler |
R410A R452B R454B |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 3.2 l |
Maks. driftsstrøm | 12.4 A |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGAMB |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oliefyldning [L] | 1.41 l |
Olieoversigt | POE46-RL46HB |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 249 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 8590076 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 421 mm |
Type | VZH035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |
Afgangstilslutning kommentarer | Gummiprop |
Afgangstilslutning materiale | Kobber |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1/2 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 378 mm |
Afgangstilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH035CGM |
Diameter [mm] | 164 mm |
Economizer | Nej |
Emballagemængde | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Farve | Blå |
Fase | 3 |
Fittingstandard | ODF |
Frekvens [Hz] | 15 - 100 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CE UL UKCA |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 528 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.5 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP22 |
Kapacitetsregulering | Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 3.6 kg |
Kølemidler |
R410A R452B R454B |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 342 V |
Lavtryksside TS max | 55 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 3.2 l |
Maks. driftsstrøm | 12.4 A |
Max pressure (PS) - high side | 44.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Model number | VZH035CGAMB |
Moment jord [Nm] | 2 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 11 N-m |
Motorbeskyttelse | Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port | No |
Oliefyldning [L] | 1.41 l |
Olieoversigt | POE46-RL46HB |
Olietype | POE |
Olieudligning | 1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] | 1/2 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Segmentanvendelse | Aircondition |
Slagvolumen [cm3] | 34.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale | Kobber |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 249 mm |
Sugetilslutningsvinkel [°] | 90 ° |
Tegningsnummer | 8590076 |
Teknologi | Scroll |
Tilslutningstype | Loddet |
Totalhøjde [mm] | 421 mm |
Type | VZH035 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viklingsmodstand for trefasekompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 0.71 Ohms |
Viskositet [cP] | 46 cP |
Væskeindsprøjtning | Nej |