Stempelkompressor, MT22JC5PVE
MT22-5VI
Kølemidler: R22, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Kølemidler: R22, Segmentanvendelse: Køling MT, Kompressorstrømforsyning [V]: 220-240/1/50, Pakkeformat: Enkeltpakke
Bruttovægt | 24.75 Kg |
Nettovægt | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428662499 |
Bruttovægt | 24.75 Kg |
Nettovægt | 23 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN nr. | 5702428662499 |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MT022-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 3.83 |
Emballagebredde [mm] | 295 mm |
Emballagehøjde [mm] | 385 mm |
Emballagelængde [mm] | 330 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 25 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.35 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A | 20 µF |
Kapacitet – kondensator B | 100 µF |
Kapacitet – kondensator C | 10 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler | R22 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 15 A |
Model number | MT22JC5PVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 160P |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Spænding – kondensator C [V] | 440 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501021e |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 1 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] | 68 mm |
Antal starter pr. Time [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MT022-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economizer | Nej |
Ekstra viklingsmodstand (startvikling) for enkeltfasekompressorer [ohm] | 3.83 |
Emballagebredde [mm] | 295 mm |
Emballagehøjde [mm] | 385 mm |
Emballagelængde [mm] | 330 mm |
Emballagemængde | 1 |
Emballagevægt [Kg] | 25 kg |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrik HP [bar] | 25 bar |
Fabrik LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farve | Blå |
Fase | 1 |
Fittingmuffe | ODF |
Fittings-bemærkning | (leveres kun med rotolock) |
Fittingstandard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50 |
Glas moment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gevindskåret |
Godkendelse |
CCC CE UKCA |
GP LP (målestuds lavtryk) moment [Nm] | 15 N-m |
Hovedviklingsmodstand for enkeltfasekompressorer [Ohm] | 1.35 |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 240 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 264 V |
Højtryksside TS max | 150 °C |
Højtryksside TS min | -35 °C |
Højtryksside volume | 0.3 l |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelpakdåse) |
Kapacitet – kondensator A | 20 µF |
Kapacitet – kondensator B | 100 µF |
Kapacitet – kondensator C | 10 µF |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurationskode | Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Kølemidler | R22 |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 220 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] | 198 V |
Lavtryksside TS max | 50 °C |
Lavtryksside TS min | -35 °C |
Lavtryksside volume | 7.5 l |
Leverede fittings | Suge- og afgangsloddemuffer, rotolock-møtrikker og pakninger |
Leverede instruktioner | Installationsvejledninger |
Leveret montage | Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie | Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) | 41 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC (maksimal optagen strøm) | 15 A |
Model number | MT22JC5PVE |
moment [Nm] | 3 N-m |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastnings beskyttelse |
Målestuds HP | Ingen |
Målestuds LP | Schrader |
Mærketeknologi | Stempelkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oliefyldning [L] | 0.95 l |
Olieoversigt | 160P |
Olieudligning | 3/8 tommer flare SAE |
Olieudligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Paineliitäntäputken koko [in] | 3/8 in |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
SCIP-dossier nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvendelse | Køling MT |
Slagvolumen [cm3] | 38.12 cm³ |
Spænding – kondensator A [V] | 440 V |
Spænding – kondensator B [V] | 330 V |
Spænding – kondensator C [V] | 440 V |
Sugetilslutning materiale | - |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] | 1/2 in |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] | 263 mm |
Tegningsnummer | 8501021e |
Teknologi | Stempel |
Test dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Test højtryk [bar] [Max] | 30 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] | 25 bar |
Tilslutningstype | Rotolock |
Totalhøjde [mm] | 333 mm |
Type | MT022 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskositet [cP] | 32 cP |