Hermetisk burn-out tørrefilter, DAS

023Z1016

Produktoplysninger: Tørrefilter til sugeledning, Maks. driftstryk [bar]: 35.0, Tilslutningsmateriale: Kobber

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.518 Kg
Nettovægt 1.424 Kg
Volume 2.01 Liter
EAN nr. 5702428160377

 

Afgangstilslutning Lodde, ODF
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] 70% / 30%
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Beslag Nej
Driftsklar Nej
FlowKap Kond (ARI 730-05)[IMP] Delta p = 3 PSI
tevap=40°F
FlowKap Kond (ARI 730-05)[SI] Delta p = 0,21 bar
tevap=4°C
Fluidagruppe 2
Gennemstrømningskapacitet KW R134a: 20.0
Gennemstrømningskapacitet TR R134a: 5.7
Godkendelse UL
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Mærkat printet 1-vejs pil
Indsats str. (core) 30 cu.in.
Kategori Art. 3, par. 3
Kerne Massiv indsats
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 508 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Massiv kerneoverflade [cm2] 340 cm²
Massiv kerneoverflade [in2] 52.7 in²
Massiv kernevolumen [cm3] 258 cm³
Massiv kernevolumen [in3] 15.77 in³
Nettovolumen [foz US] 15.68 Fluid Ounce US
Nettovolumen [l] 0.464 l
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Filter driers
Produktnavn Hermetisk burn-out tørrefilter
Produktoplysninger Tørrefilter til sugeledning
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer No
Skalvolumen [foz US] 24.42 Fluid Ounce US
Skalvolumen [l] 0.72 l
Syrekapacitet [g] 17.29 g
Syrekapacitet [oz] 0.61 oz
Temperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 160 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutning note Schrader-indløb / Udløb
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] 1 1/8 in
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type DAS
Typebetegnelse DAS 309SVV
UL godkendelse filnavn SA6398
UL-godkendte kølemidler R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R452A
R507A
R513A
Varemærke ELIMINATOR

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality