COM 20C
040B0121
Type: COM 20C, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Maks. driftstryk [bar]: 130.0, Maks. OPD [bar]: 80.0, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6
Type: COM 20C, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Maks. driftstryk [bar]: 130.0, Maks. OPD [bar]: 80.0, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6
Bruttovægt | 0.735 Kg |
Nettovægt | 0.635 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN nr. | 5715162664728 |
Bruttovægt | 0.735 Kg |
Nettovægt | 0.635 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN nr. | 5715162664728 |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Driftsklar | OUB-reservedele |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.04 A |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC UKCA |
Identisk produkt | 040B0100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO PAG POE |
Kontaktklasse | 3 A, 230 V |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454C R455A R513A R744 R454B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1885 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 130 bar |
Maks. OPD [bar] | 80 bar |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I TYSKLAND |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktgruppe | Oil level regulators |
Produkttilbehør | Oil Management assesories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Type | COM 20C |
Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
Driftsklar | OUB-reservedele |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.04 A |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC UKCA |
Identisk produkt | 040B0100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO PAG POE |
Kontaktklasse | 3 A, 230 V |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454C R455A R513A R744 R454B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1885 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 130 bar |
Maks. OPD [bar] | 80 bar |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I TYSKLAND |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produktgruppe | Oil level regulators |
Produkttilbehør | Oil Management assesories |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Type | COM 20C |