Filterhus, FIA SS 32
Filterhus, FIA SS 32

148B5587

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 32.0, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.45 kg
Nettovægt 2 kg
EAN nr. 5702428842761

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 pc
Cv-værdi [gal/min] 100 almindelig 104.79 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 100 plisseret 128.56 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 150 almindelig 101.27 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 38 almindelig 112.27 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 72 almindelig 108.75 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 72 plisseret 134.29 gal/min
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
Fluidagruppe I
Godkendelse CE
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kv-værdi [m3/t] µ100 almindelig 23 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ150 almindelig 23.8 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ150 plisseret 29.2 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ250 almindelig 24.7 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ250 plisseret 30.5 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ500 almindelig 25.5 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn FIA
Produktfamilienavn FIA SS vinkel almindelig
FIA SS vinkel plisseret
Produktgruppe Filtre
Produktnavn Filterhus
Produktoplysninger Filterhus
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 1/4 in
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 32 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 32 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type FIA SS 32
Udstyr Dæksel
Varemærke SVL Flexline
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality