Kontrolpanel, MMIGRS2
080G0297
Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27
Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 27
Bruttovægt | 0.243 Kg |
Nettovægt | 0.242 Kg |
Volume | 1.422 Liter |
EAN nr. | 5702428848978 |
Bruttovægt | 0.243 Kg |
Nettovægt | 0.242 Kg |
Volume | 1.422 Liter |
EAN nr. | 5702428848978 |
Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
Buzzer | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Displaytype | LCD |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug [W] | 1.5 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 12 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Programmérbar regulator |
Godkendelse |
CE CMIM GOST R UL |
Identisk produkt | 080G0294 |
In scope of WEEE | Yes |
Kapsling (IP) | IP65 |
Komm. type | CANBUS |
Montering | Panelmontering |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Kontrolpanel |
Produktgruppe | Programmable controllers |
Produkttilbehør | Electron. control accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Real tids ur | Nej |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tilslutningskit inkl. | Ja |
Type | MMIGRS2 |
Typebetegnelse | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |
Antal pr. pakkeformat | 27 stk. |
Buzzer | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Displaytype | LCD |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energiforbrug [W] | 1.5 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 12 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Programmérbar regulator |
Godkendelse |
CE CMIM GOST R UL |
Identisk produkt | 080G0294 |
In scope of WEEE | Yes |
Kapsling (IP) | IP65 |
Komm. type | CANBUS |
Montering | Panelmontering |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Kontrolpanel |
Produktgruppe | Programmable controllers |
Produkttilbehør | Electron. control accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Real tids ur | Nej |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Tilslutningskit inkl. | Ja |
Type | MMIGRS2 |
Typebetegnelse | MMIGRS2 |
UK RoHS compliance | Yes |