System manager, AK-SM 880
System manager, AK-SM 880

080Z4009

Regulatortype: System manager, Anvendelsesområde: Hele forretningen/ Eftermontering TP78, Komm. type: LON TP78

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.49 kg
Nettovægt 1.84 kg
EAN nr. 5702428867924

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Hele forretningen/ Eftermontering TP78
Digitale outputs (DO) 2 stk.
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Dataindsamling, monitorenhed
Godkendelse C UL US LISTED
C-TICK
CE
CMIM
Kapsling (IP) IP20
Komm. type LON TP78
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Overvågningsløsninger
Produktnavn System manager
Produkttilbehør Electron. control accessories
Regulatortype System manager
Sprog Kinesisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Ungarsk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Type AK-SM 880
Yderligere information w. Display & Keypad

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service