System manager, AK-SM 820
System manager, AK-SM 820

080Z4004

Regulatortype: System manager, Anvendelsesområde: Dagligvarebutikker, Komm. type: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.48 kg
Nettovægt 1.84 kg
EAN nr. 5702428867054

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendelsesområde Dagligvarebutikker
Digitale outputs (DO) 2 stk.
Display på fronten Ja
Driftsklar Nej
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 100 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Dataindsamling, monitorenhed
Godkendelse C UL US LISTED
C-TICK
CE
CMIM
Kapsling (IP) IP20
Komm. type ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Overvågningsløsninger
Produktnavn System manager
Produkttilbehør Electron. control accessories
Regulatortype System manager
Sprog Kinesisk
Tjekkisk
Dansk
Hollandsk
Engelsk
Fransk
Tysk
Ungarsk
Italiensk
Polsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Type AK-SM 820
Yderligere information w. Display & Keypad

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service