OP-LCNC008NUA09G
114F0308
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 20 Kg |
Nettovægt | 18 Kg |
Volume | 59.943 Liter |
EAN nr. | 5702428566964 |
Bruttovægt | 20 Kg |
Nettovægt | 18 Kg |
Volume | 59.943 Liter |
EAN nr. | 5702428566964 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY80LAa |
Description | OP-LCNC008NUA09G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 15 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_3 |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
MCC (maksimal optagen strøm) | 2.30 A |
Model number | OP-LCNC008NUA09G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Type | Optyma™ A09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 230 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.12 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 230 mm |
Version | A09 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUY80LAa |
Description | OP-LCNC008NUA09G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 15 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_3 |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
MCC (maksimal optagen strøm) | 2.30 A |
Model number | OP-LCNC008NUA09G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Type | Optyma™ A09 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 230 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.12 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 230 mm |
Version | A09 |