OP-LCNC006NUA11G
114F0204
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R290, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50
Bruttovægt | 19.55 Kg |
Nettovægt | 17 Kg |
Volume | 69.6 Liter |
EAN nr. | 5702428567015 |
Bruttovægt | 19.55 Kg |
Nettovægt | 17 Kg |
Volume | 69.6 Liter |
EAN nr. | 5702428567015 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUT60CAe |
Description | OP-LCNC006NUA11G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 10 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_2 |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-LCNC006NUA11G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Type | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 200 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.12 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 200 mm |
Version | A11 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NUT60CAe |
Description | OP-LCNC006NUA11G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 10 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE EAC |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 253 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 |
Kondensatortype | BG_2 |
Kølemidler | R290 |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 207 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
Model number | OP-LCNC006NUA11G |
Product Name Description | Bare unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 207 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 253 V |
Type | Optyma™ A11 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 200 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.12 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 200 mm |
Version | A11 |