OP-MSGM015SCW05G
114X7100
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R134a; R513A, Kompressorstrømforsyning [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttovægt | 59.8 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN nr. | 5702428561983 |
Bruttovægt | 59.8 Kg |
Nettovægt | 52 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN nr. | 5702428561983 |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15G |
Description | OP-MSGM015SCW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 254 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 l |
Kondensatortype | A7 |
Kølemidler |
R134a R513A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 230 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 51 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 31 dBA |
Længde [mm] | 364 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 3.88 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM015SCW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.3 l |
RLA | 14.8 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 230 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 254 V |
Spænding 60 Hz [V] | 198 V |
Spænding 60 Hz [V] [Maks.] | 254 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H1 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365 mm |
Version | W05 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
Antal faser (kompressor) | 1 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
Bredde [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15G |
Description | OP-MSGM015SCW05G |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 60 W |
Elektrisk kode | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver | CE |
Hastighedsplatform | Fixed-speed |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] | 254 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompressorstrømforsyning [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.39 l |
Kondensatortype | A7 |
Kølemidler |
R134a R513A |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] | 230 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 51 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 31 dBA |
Længde [mm] | 364 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 3.88 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-MSGM015SCW05G |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Receivervolumen [L] | 1.3 l |
RLA | 14.8 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 230 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 254 V |
Spænding 60 Hz [V] | 198 V |
Spænding 60 Hz [V] [Maks.] | 254 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W05 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 25 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 365 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H1 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 365 mm |
Version | W05 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |