114X3365
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruttovægt | 143 kg |
Nettovægt | 107 kg |
EAN nr. | 5702428564977 |
Bruttovægt | 143 kg |
Nettovægt | 107 kg |
EAN nr. | 5702428564977 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Beskrivelse | OP-LPQM136NTP00E |
Bredde [mm] | 1406 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
Erstatningsnummer | 114X3372 |
Godkendelse af receiver | CE |
Godkendelsesstandard |
CE EAC |
Kompressormodel | NTZ136-4 |
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 l |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 42 dBA |
Længde [mm] | 481 mm |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Modelnummer | OP-LPQM136NTP00E |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 967 mm |
Type | Optyma™ Plus |
Typebetegnelse | Kondenseringsenhed |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H3 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Beskrivelse | OP-LPQM136NTP00E |
Bredde [mm] | 1406 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
Elektrisk kode | E |
Erstatningsnummer | 114X3372 |
Godkendelse af receiver | CE |
Godkendelsesstandard |
CE EAC |
Kompressormodel | NTZ136-4 |
Kompressorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 l |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R452A R507A |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 42 dBA |
Længde [mm] | 481 mm |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Modelnummer | OP-LPQM136NTP00E |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 1 1/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 967 mm |
Type | Optyma™ Plus |
Typebetegnelse | Kondenseringsenhed |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 130 W |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H3 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P00 |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |