OP-MPIM057MLP00E
114X4208
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Mellemhøjt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 108.5 Kg |
Nettovægt | 97 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN nr. | 5702424586614 |
Bruttovægt | 108.5 Kg |
Nettovægt | 97 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN nr. | 5702424586614 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 2.3 l |
Compressor model | MLZ026T4 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MPIM057MLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 l |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC (maksimal optagen strøm) | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPIM057MLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 6.4 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.072 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 2.3 l |
Compressor model | MLZ026T4 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Description | OP-MPIM057MLP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver |
CE EAC |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 0.58 l |
Kondensatortype | D7 |
Kølemidler |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC (maksimal optagen strøm) | 11 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MPIM057MLP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
Receivervolumen [L] | 3.4 l |
RLA | 6.4 A |
Segmentanvendelse | Mellemhøjt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Tilslutningstype | Solder |
Type | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 450 mm |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 450 mm |
Version | P00 |
Volume (L) | 0.072 l |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |