OP-LPQM068NTP00E

114X3249

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A; R452A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 102 Kilogram
Nettovægt 80 Kilogram
Volume 635.544 Liter
EAN nr. 5702428565028

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1090 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-4
Description OP-LPQM068NTP00E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 110 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver CE
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 0.58 l
Kondensatortype D7
Kølemidler R404A
R452A
R507A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 60 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 40 dBA
Længde [mm] 480 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LPQM068NTP00E
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receivervolumen [L] 3.4 l
RLA 6 A
SCIP-dossier nr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P00 A7 D7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 380 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 415 V
Sugetilslutning størrelse [in] 5/8 in
Teknologi Stempel
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 68 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 450 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.47 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H2
Ventilatorvingestørrelse [mm] 450 mm
Version P00
Væskeledningstilslutning [in] 3/8 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality