OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 168 Kg |
Nettovægt | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN nr. | 5702428666329 |
Bruttovægt | 168 Kg |
Nettovægt | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN nr. | 5702428666329 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 190 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver |
PED RoHS EAC |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 63 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 43 dBA |
Længde [mm] | 531 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P02 |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 190 W |
Elektrisk kode | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse af receiver |
PED RoHS EAC |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 440 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitetsregulering | Fast hastighed |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatorspole, indvendig volumen | 1.62 mm³ |
Kondensatortype | G7 |
Kølemidler |
R404A R448A R449A R452A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 360 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] | 63 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 43 dBA |
Længde [mm] | 531 mm |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receivervolumen [L] | 6.2 l |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 360 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 3/4 in |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 965 mm |
Type | Optyma™ Plus P02 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 220 W |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatordiameter [mm] | 500 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | Gitter |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 500 mm |
Version | P02 |
Væskeindsprøjtning | Ja |
Væskeledningstilslutning [in] | 1/2 in |