OP-LPOM084LLP02E

114X3372

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R448A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 163 Kilogram
Nettovægt 135 Kilogram
Volume 1032.3 Liter
EAN nr. 5702428666336

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1441 mm
Compressor model LLZ015T4A
Description OP-LPOM084LLP02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 190 W
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse af receiver PED
RoHS
EAC
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 440 V
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 1.62 mm³
Kondensatortype G7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 360 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 3.32
LRA (blokeret rotoramp.) 88.5 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 4300 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 63 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 43 dBA
Længde [mm] 531 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 16 A
Min fuse rating [A] 20 A
Modelnummer OP-LPOM084LLP02E
Omfattet af WEEE Yes
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receivervolumen [L] 6.2 l
RLA 10.2 A
SCIP-dossier nr. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P02 G7 J7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 360 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 440 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus P02
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 220 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 500 mm
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] 253 V
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] 207 V
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 0.96 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm Gitter
Ventilatorvingestørrelse [mm] 500 mm
Version P02
Væskeindsprøjtning Ja
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality