OP-LPKM168LLP02E

114X3406

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 230 Kilogram
Nettovægt 180 Kilogram
Volume 115.2 Liter
EAN nr. 5702424596576

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 2
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1835 mm
CE-mærket Yes
Compressor High pressure volume (L) 0.5
Compressor Low pressure volume (L) 5.95 l
Compressor model LLZ034T4B
Condenser volume (L) 1.97
Description OP-LPKM168LLP02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 140 W
Elektrisk kode E
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.35
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
Morocco
UKCA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
Indeholder batterier No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatortype J7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 3.6 to 7.2 kW
LBP Kølekapacitet [kW] (R452A) 7.13 kW
LRA (blokeret rotoramp.) 150 A
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 9200 m³/h
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] 79 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 1 m afstand) [db(A)] 68 dBA
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] 48 dBA
Længde [mm] 650 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC (maksimal optagen strøm) 27.7 A
Min fuse rating [A] 32 A
Modelnummer OP-LPKM168LLP02E
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 46 dBA
Number of receivers 2
Produktgruppe Condensing Units
Produktnavn Package unit
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receiver type Vertical
Receivervolumen [L] 10 l
RLA 17.7 A
SCIP-dossier nr. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P02 G7 J7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50Hz [V] 380 V
Spænding 50Hz [V] [Maks.] 415 V
Sugetilslutning størrelse [in] 1 1/8 in
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 966 mm
Type Optyma™ Plus P02 (A2L)
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 72 W
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 560 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 1.6 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H4
Ventilatorvingestørrelse [mm] 560 mm
Version P02
Volume (L) 0.5 l
Væskeindsprøjtning Ja
Væskeledningstilslutning [in] 3/4 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality