OP-LPKM084LLP02E

114X3305

Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50

Produktdetaljer

Bruttovægt 164 Kilogram
Nettovægt 138 Kilogram
Volume 73.83 Liter
EAN nr. 5702424595357

 

Antal faser (kompressor) 3
Antal faser (ventilator) 1
Antal ventilatorer 1
Applikationer LBP
Bredde [mm] 1441 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.5
Compressor Low pressure volume (L) 4.74 l
Compressor model LLZ015T4LQ9B
Condenser volume (L) 1.62
Description OP-LPKM084LLP02E
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] 140 W
Elektrisk kode E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.35
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
Godkendelse af receiver CE
EAC
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacitetsregulering Fast hastighed
Kompressorstrømforsyning [V] 400/3/50
Kondensatorspole, indvendig volumen 1.62 mm³
Kondensatortype G7
Kølemidler R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] 380 V
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Længde [mm] 531 mm
MCC (maksimal optagen strøm) 16.9 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPKM084LLP02E
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Receiver type Vertical
Receivervolumen [L] 6.2 l
SCIP-dossier nr. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP-dossier produktnavn OPTYMA P02 G7 J7
Segmentanvendelse Lavt modtryk
Spænding 50 Hz [V] 380 V
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] 415 V
Sugetilslutning størrelse [in] 3/4 in
Teknologi Scroll
Tilslutningstype Solder
Totalhøjde [mm] 965 mm
Type Optyma™ Plus P02
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] 72 W
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatordiameter [mm] 560 mm
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] 1.6 A
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilatortype hætte/skærm H3
Ventilatorvingestørrelse [mm] 560 mm
Version P02
Volume (L) 0.112 l
Væskeindsprøjtning Ja
Væskeledningstilslutning [in] 1/2 in

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality