OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Segmentanvendelse: Lavt modtryk, Kølemidler: R404A; R507A, Kompressorstrømforsyning [V]: 400/3/50
Bruttovægt | 115 Kg |
Nettovægt | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN nr. | 5702428565073 |
Bruttovægt | 115 Kg |
Nettovægt | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN nr. | 5702428565073 |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | C6 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 41 dBA |
Længde [mm] | 480 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 4.2 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
RLA | 3.4 A |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilatordiameter [mm] | 400 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 400 mm |
Version | EVO2 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |
Antal faser (kompressor) | 3 |
Antal faser (ventilator) | 1 |
Antal ventilatorer | 1 |
Applikationer | LBP |
Bredde [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 110 W |
Elektrisk kode | E |
Family | Optyma™ Plus |
Fase | 3 |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse | CE |
Godkendelse af receiver | CE |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 415 V |
Kompressorstrømforsyning [V] | 400/3/50 |
Kondensatortype | C6 |
Kølemidler |
R404A R507A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] | 380 V |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Lydniveau v. 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Lydtryksniveau 50 Hz (v. 10 m afstand) [db(A)] | 41 dBA |
Længde [mm] | 480 mm |
MCC (maksimal optagen strøm) | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Receivervolumen [L] | 4.2 l |
Region |
Afrika Asien Europa Mellemøsten Stillehavsområdet |
RLA | 3.4 A |
Segmentanvendelse | Lavt modtryk |
Spænding 50 Hz [V] | 380 V |
Spænding 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Sugetilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Teknologi | Stempel |
Tilslutningstype | Solder |
Totalhøjde [mm] | 760 mm |
Type | Optyma™ Plus P00 |
Udgangseffekt for ventilator v. 50 Hz [W] | 68 W |
Ventilatordiameter [mm] | 400 mm |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Ventilatorspænding v. 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Ventilatorstrøm v. 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventilatorstrømforsyning [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilatortype hætte/skærm | H2 |
Ventilatorvingestørrelse [mm] | 400 mm |
Version | EVO2 |
Væskeledningstilslutning [in] | 3/8 in |