BOCK, SHAX34e/315-4 L, Bock condensing unit
097C3388
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16120
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16120
Bruttovægt | 211.777 Kg |
Nettovægt | 177.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN nr. | 5715162613757 |
Bruttovægt | 211.777 Kg |
Nettovægt | 177.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN nr. | 5715162613757 |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Antal ventilatorer | 1 |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 490 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 720 W |
Familie | SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Farve | Blue (standard) |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Godkendelsesstandard | No |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klasse | IP 44 |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16120 |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHAX34e/315-4 L |
Motorbeskyttelse | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | Yes |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Olietype | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHA |
Produktgruppe | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Teknologi | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHAX34e |
Typebetegnelse | SHAX34e/315-4 L |
Varemærke | BOCK |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning kommentarer | Standard |
Afgangstilslutning kommentarer | Soldering |
Afgangstilslutning størrelse [in] | 5/8 in |
Antal ventilatorer | 1 |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Effektforbrug for ventilator v. 50 Hz [W] | 490 W |
Effektforbrug for ventilator v. 60 Hz [W] | 720 W |
Familie | SHA L (CU with air-cooled compressor) |
Farve | Blue (standard) |
Fase | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Godkendelsesstandard | No |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klasse | IP 44 |
Kompressorstrømforsyning [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16120 |
Luftstrøm v. 50 Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
Luftstrøm v. 60 Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHAX34e/315-4 L |
Motorbeskyttelse | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | Yes |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Olietype | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHA |
Produktgruppe | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Sugetilslutning størrelse [in] | 7/8 in |
Teknologi | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHAX34e |
Typebetegnelse | SHAX34e/315-4 L |
Varemærke | BOCK |