-
n/a
-
SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
-
n/a
-
n/a
-
Terminalafskærmning + SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål
Kølekanal
-
SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
-
Terminalafskærmning + SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål
Kølekanal
-
Til indbygning i tavle
-
Til indbygning i tavle
-
Til montering i tørt rum
-
Til montering i tørt rum. D1 kapsling
-
Til montering i tørt rum. Incl. Terminalafskærmning
-
n/a
-
n/a
-
Til montering på væg med plan overflade
-
n/a
-
Incl. terminalafdækning
-
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
-
Til montering på væg
-
Med skabsopvarmning
-
Med skabsopvarmning
-
Med kabinetbelysning og 115V udtag
-
Med kabinetbelysning og 230V udtag
-
Med kabinetbelysning og 115V udtag
-
Med kabinetbelysning og 230V udtag
-
Til indbygning i tavle. Incl. Bagplade
-
Til montering i tørt rum. Incl. Bagplade
-
Incl. bagplade
-
Incl. bagplade
-
Med kabinetbelysning, varme og 115V udtag
-
Med kabinetbe lysning, varme og 230V udtag
-
IP54/Type 12 + Space Heater + Light - NAM, 115V power outlet
-
Med kabinetbelysning, varme og 230V udtag
-
Speciel kompakt model IP55 / kapslingsstørrelse A4 med bagplade.
-
Speciel kompakt model IP66 / kapslingsstørrelse A4 med bagplade.
-
Speciel kompakt model IP55 / kapslingsstørrelse A4. Det er ikke muligt
at benytte C- og D-optioner i denne kapslingsklasse.
-
Speciel kompakt model IP66 / kapslingsstørrelse A4. Det er ikke muligt
at benytte C- og D-optioner i denne kapslingsklasse.