MCD50790CT5G4X00CV1

175G5518

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
790A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Drift u. Bypass

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50790CT5G4X00CV1

Typekode: MCD50790CT5G4X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 53 kg
Nettovægt 45 kg
Volume 1.976 l
EAN nr. 5710107568079

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0790 790A
Bypass C Drift u. Bypass
Faser T Trefaset
Netspænding 5 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G4 G4 (H689 B430 D302)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD50790CT5G4X00CV1
Produktkatalog GLBL GLOBAL (STANDARD)
Modelkode01 MCD50790CT5G4X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 50.5
Beregnet nettovægt [kg] 45
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality