175G5507
VLT® Soft Starter MCD 500
105A, Trefaset 200-525 VAC, IP20
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G1 (H295 B150 D183)
MCD50105BT5G1X20CV1
VLT® MCD 500 softstartere er en total motorstarter løsning til de mere krævende applikationer. VLT® MCD 500 tilbyder et væld af nye innovative tiltag og er samtidig en de mest kompakte sofstartere på markedet.
Produktgruppe: S1