Konfigurér produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Generelt
Påkrævet
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 produkt
(-R00) International
(-1L) Etfaset AC-indgang
(-2) 208–240 Vac
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API til Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE-pladesæt
(+Q000) Ingen ekstra option
(+F0107) VACON 20-softwarepakke
(+DBNO) Ingen bremse
(+GSCB) Papkasse som forsendelsespakke
(+GAUL) UL-godkendelse
(+GACE) CE-godkendelse
(+GACT) C-tick-godkendelse
(+GAKC) KC-godkendelse
(+WT01) 12/18 måneder
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A120BM25) 70-AC1L00072W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
(+EMC2+QPES+DLDK) +EMC2+QPES+DLDK
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) færdig