134N9370
VLT® Soft Starter MCD 500
744A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G4 (H689 B430 D302)
MCD50744BT7G4X00CV1
VLT® MCD 500 softstartere er en total motorstarter løsning til de mere krævende applikationer. VLT® MCD 500 tilbyder et væld af nye innovative tiltag og er samtidig en de mest kompakte sofstartere på markedet.
Produktgruppe: S1