MCD50245BT7G3X00CV2

134N9347

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
245A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G3 (H460 B390 D279)

MCD50245BT7G3X00CV2

Typekode: MCD50245BT7G3X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 54.6 kg
Nettovægt 26 kg
Volume 57.2 l
EAN nr. 5710107953523

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0245 245A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 7 380-690 VAC
Kapslingsstørrelse G3 G3 (H460 B390 D279)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV2 110 VAC og 220 VAC
Typekode del 1 MCD50245BT7G3X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50245BT7G3X00CV2
Beregnet bruttovægt [kg] 28.6
Beregnet nettovægt [kg] 26
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality