Konfigurér produkt

VACON® NX_ Frequency Converter

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Grundlæggende
Påkrævet
(NXA) Active Front-End-enhed
(6-) 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 til IT-netværk
(0) Ingen bremse
(2) AFE-modul uden LCL
(+QGNO) U. forsyningsplade
I/O kort
Dokumentasjon, sprog og softw.
Godkendelser
Generelt