Konfigurér produkt

VACON® NX_ Frequency Converter

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Grundlæggende
Påkrævet
(NXN) Ensretterenhed
(6-) 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
(0650) 650 Amp
(X) Intet LCP-betjeningspan. (NXN)
(0) IP00
(T) IEC61800-3 til IT-netværk
(0) Ingen bremse
(V-) Direkte forb. m. lakerede kort
(+QGNO) U. forsyningsplade
I/O kort
Dokumentasjon, sprog og softw.
Godkendelser
Generelt