Konfigurér produkt

VLT® Micro Drive FC 51

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Generelt
Påkrævet
(FC-) Frekvensomformer
(051) VLT® Micro Drive FC 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) IP20
(H3) EMC filter klasse C2/C1 (kort)
(B) Bremsechopper indbygget
(X) Uden betjeningspanel
(C) Ekstra lakering 3C3
(X) Uden forsyningsnet option
(X) Udslagsblanketter
(X) Ingen tilpasning
(SXXX) Seneste SW version
(M2) M2-FRAME
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) GLOBAL (STANDARD)
(1.900) 1,9
(1.600) 1,6
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902) Fabrik DK
(G401) G401