131X0946
Frekvensomformere
FC-302P315T5E5HL4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
315 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP54 Hybrid / LHD elect.
LHD W.RFI filter class A1
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Kapsling: E7
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2