(C20) IP20 / Chassis
n/a
(C21) IP21 / SSB
SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
(C2H) IP21/Type 1 + S Heater
n/a
(C5H) IP54/Type 12 + S Heater
n/a
(C2M) IP21 / SSB / afskærmning
Terminalafskærmning + SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
(C54) IP54 / SSB
SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
(C5M) IP54 / SSB / afskærmning
Terminalafskærmning + SSB = Stainless Steel Backchannel / Rustfrit Stål Kølekanal
(E00) IP00 / D4 & E2
Til indbygning i tavle
(E20) IP20
Til indbygning i tavle
(E21) IP 21
Til montering i tørt rum
(E2D) IP 21 / D1-kapsling
Til montering i tørt rum. D1 kapsling
(E2M) IP21 med terminalafskærmning
Til montering i tørt rum. Incl. Terminalafskærmning
(E2S) IP20 / Chassis - D3h Fra
n/a
(E54) IP54
n/a
(E55) IP55
Til montering på væg med plan overflade
(E5D) IP54 / D1-kapsling
n/a
(E5M) IP54 med terminalafskærmning
Incl. terminalafdækning
(E5S) IP54/Type12,N3R Rdy+Heat
IP54/ Type 12, NEMA 3R ready (stainless steel screws)
(E66) IP66
Til montering på væg
(H21) IP21 + skabsopvarmning
Med skabsopvarmning
(H54) IP54 + skabsopvarmning
Med skabsopvarmning
(L2A) IP21, lys+115V stik
Med kabinetbelysning og 115V udtag
(L2X) IP21, lys+230V stik
Med kabinetbelysning og 230V udtag
(L5A) IP54, lys+115V stik
Med kabinetbelysning og 115V udtag
(L5X) IP54, lys+230V stik
Med kabinetbelysning og 230V udtag
(P20) IP20 med bagplade
Til indbygning i tavle. Incl. Bagplade
(P21) (P21) IP21 med bagplade
Til montering i tørt rum. Incl. Bagplade
(P55) IP55 med bagplade
Incl. bagplade
(P66) IP66 / NEMA 4X bagplade
Incl. bagplade
(R2A) IP21 ,lys+varme og 115V stik
Med kabinetbelysning, varme og 115V udtag
(R2X) IP21 ,lys+varme og 230V stik
Med kabinetbe lysning, varme og 230V udtag
(R5A) IP54, lys+varme og 115V stik
IP54/Type 12 + Space Heater + Light - NAM, 115V power outlet
(R5X) IP54, lys+varme og 230V stik
Med kabinetbelysning, varme og 230V udtag
(Y55) IP55 Kompakt. Med bagplade
Speciel kompakt model IP55 / kapslingsstørrelse A4 med bagplade.
(Y66) IP66 Kompakt. Med bagplade
Speciel kompakt model IP66 / kapslingsstørrelse A4 med bagplade.
(Z55) IP55 Kompakt (Std)
Speciel kompakt model IP55 / kapslingsstørrelse A4. Det er ikke muligt at benytte C- og D-optioner i denne kapslingsklasse.
(Z66) IP66 Kompakt
Speciel kompakt model IP66 / kapslingsstørrelse A4. Det er ikke muligt at benytte C- og D-optioner i denne kapslingsklasse.