Heizleitungen, DEVIpipeguard™ LSZH, 10W/m@10°C, 1 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98301071

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 111 Gram
Gewicht netto 111 Gram
EAN 5703466249697

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Außenmantel TPE
Außenmantelfarbe Blau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 64 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard 10 LSZH, Cut-to-length
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 10
Heizbandleistung [W/m@°C] 10W/m@10°C
Heizleiterisolierung Selbstbegrenzende Matrix
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Kabel auf Trommel Ja
Kabel-Isoliermaterial Halogenfrei
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 13.6 mm
Kabelhöhe [mm] 5.8 mm
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIpipeguard™ LSZH
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 10-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen VDE
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality