Heizleitungen, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98300956

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend, Anwendung: Trinkwarmwasser

Produktdetails

Bruttogewicht 0.109 Kilogram
Gewicht netto 0.108 Kilogram
EAN 5703466193389

 

Anwendung Trinkwarmwasser
Außenmantel TPE
Außenmantelfarbe Grün
Betriebstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIhotwatt 55 Meterware
EU RoHS compliance Out of scope
Flammhemmend Ja
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 9W/m@55°C
Heizleiterisolierung Selbstbegrenzende Matrix
Heizprinzip Selbstbegrenzend
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 11.8 mm
Kabelhöhe [mm] 5.8 mm
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 100 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIhotwatt™
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen VDE
UkrTEST
Zulassung VDE
CE
UkrTEST
Zulassungsstandard DIN 0254: 1994-06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality