Zubehör, Selbstlimitierende Heizbänder

98300870

DEVI EasyConnect EC-1 Stromanschluss

Produktdetails

Bruttogewicht 0.1 Kilogram
Gewicht netto 0.099 Kilogram
Volume 1.92 Liter
EAN 5703466214503

 

Breite Paket [mm] 240 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description DEVI EasyConnect EC-1 Stromanschluss
Eingesetzt für Produkt DEVIiceguard™ (T)
DEVIpipeguard™ LSZH
EU RoHS compliance Yes
Garantie [Jahr] 5
Höhe Paket [mm] 160 mm
Produktbeschreibung DEVI EasyConnect EC-1
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe Paket [mm] 50 mm
Typ Connection kits self-limiting cables
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen UkrTEST
Zulassung UkrTEST
CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality