Heizleitungen, DEVIiceguard™ 18, gebrauchsfertig, 18W/m@10°C, 10.000 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98300839

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 1.65 Kilogram
Gewicht netto 1.634 Kilogram
Volume 5.376 Liter
EAN 5703466202715

 

Anwendung Roof frost protection
Anzahl Kaltleiter 1
Außenmantel TPE, UV protected
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 420 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIiceguard 18 Gebrauchsfertig 10m 180W@0°C 230V
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammhemmend Ja
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 18W/m@10°C
Heizleiterisolierung TPE
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Höhe Paket [mm] 40 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 11.3 mm
Kabelhöhe [mm] 5.8 mm
Kabelleistung [W@°C] 180W@10°C
Kabellänge [m] 10 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Ja
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 5 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 85 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 80 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -50 °C
Tiefe Paket [mm] 320 mm
Typ DEVIiceguard™ 18 Readymade
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zulassung CE
UkrTEST
Zulassungsstandard DIN VDE 0254: 1994-06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality