Heizleitungen, DEVIpipeguard™, Industrie, 60W/m@10°C, 1.000 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

98300674

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend

Produktdetails

Bruttogewicht 0.11 Kilogram
Gewicht netto 0.109 Kilogram
EAN 5703466197264

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Außenmantel Fluorpolymer
Betriebstemperatur [°C] [max.] 120 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 60 Industrie (PT-60), Meterware
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 60W/m@10°C
Heizleiterisolierung Selbstbegrenzende Matrix
Heizprinzip Selbstbegrenzend
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Verzinnte Kupfereinfassung
Kabelbreite [mm] 10.2 mm
Kabelhöhe [mm] 4.8 mm
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 190 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -40 °C
Typ DEVIpipeguard™ Industry
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen VDE
Zulassung CE
EAC
Zulassungsstandard DIN VDE 0254: 1994-06

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality