Heating Cables, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 1 m, Supply voltage [V] AC: 230

98300012

Cable type: Twin conductor, Product version: Cut-to-length, Heating principle: Self-limiting, Application: Pipe / tank frost protection

Produktdetails

Bruttogewicht 74 Gram
Gewicht netto 64 Gram
EAN 5703466249789

 

Anwendung Pipe / tank frost protection
Außenmantel HDPE
PVDF
Außenmantelfarbe Hellblau
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 Cut-to length
Element-Schutzklasse 68
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Füllmaterial TPE
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m@°C] 10W/m@10°C
Heizleiterisolierung Vernetztes Polyolefin
Heizprinzip Selbstbegrenzend
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabelbreite [mm] 8.75 mm
Kabelhöhe [mm] 5.2 mm
Kabellänge [m] 1 m
Kabeltyp Zweileiter
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 65 °C
Leitertyp Verzinntes Kupfer
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIpipeheat™ 10 V3
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen CE
EAC
Zulassung CE
EAC

Accessories

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality