Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono-Platte

95002114

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 7.272 Kilogram
Gewicht netto 7.2 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5703466116753

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 2000 mm
CE evaluated Yes
Description Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono-Platte
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Farbe Weiß
Höhe [mm] 50 mm
Höhe Paket [mm] 150 mm
In scope of WEEE Yes
Installationshöhe, [min.] [mm] 600 mm
Produktbeschreibung Elztrip EZ115
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 2000 mm
Tiefe Paket [mm] 50 mm
Typ Radiant Heater
UNSPSC-CODE 40101819
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality