Elztrip EZ106 600 W 230 V, Mono-Platte

95002110

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 3.9 Kilogram
Gewicht netto 3.8 Kilogram
Volume 14.443 Liter
EAN 5703466116739

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 1180 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description Elztrip EZ106 600 W 230 V, Mono-Platte
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Farbe Weiß
Höhe [mm] 50 mm
Höhe Paket [mm] 340 mm
In scope of WEEE Yes
Installationshöhe, [min.] [mm] 600 mm
Produktbeschreibung Elztrip EZ106
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 1000 mm
Tiefe Paket [mm] 360 mm
Typ Radiant Heater
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101819
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality