EZ336 3600W 400V, 3 feste Platten

95002107

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 14.6 Kilogram
Gewicht netto 14.454 Kilogram
Volume 65.79 Liter
EAN 5703466175040

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 1700 mm
CE evaluated Yes
Description EZ336 3600W 400V, 3 feste Platten
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Farbe Weiß
Höhe [mm] 63 mm
Höhe Paket [mm] 430 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationshöhe, [min.] [mm] 600 mm
Produktbeschreibung Elztrip EZ336
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 336 mm
Tiefe Paket [mm] 90 mm
Typ Radiant Heater
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101819
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality