EZ208 800W 230V, 2 feste Platten

95002090

Application: Other heating

Produktdetails

Bruttogewicht 5.2 Kilogram
Gewicht netto 5.148 Kilogram
Volume 14.819 Liter
EAN 5703466116630

 

Anwendung Other heating
Breite Paket [mm] 730 mm
CE evaluated Yes
Description EZ208 800W 230V, 2 feste Platten
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Farbe Weiß
Höhe [mm] 64 mm
Höhe Paket [mm] 290 mm
In scope of WEEE Yes
Installationshöhe, [min.] [mm] 600 mm
Produktbeschreibung Elztrip EZ208
Produktgruppe Other Heating Products
Tiefe [mm] 282 mm
Tiefe Paket [mm] 70 mm
Typ Radiant Heater
UNSPSC-CODE 40101819
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zerifizierungsunternehmen CE
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality