Heizleitungen, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 35 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

89846053

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 3.6 Kilogram
Gewicht netto 3.564 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466163108

 

Anwendung Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Anzahl Kaltleiter 3
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 30T 35m 1090W 400V
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Füllmaterial PEX
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 30 W/m
Heizleistung [W] 1090 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 92 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabellänge [m] 35 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 146.7
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m] 10 m
Kaltleitertyp DTCL
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 386 mm
Typ DEVIsnow™ 30T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 400 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality