Heizleitungen, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 34.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
89846008
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig
Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig
Bruttogewicht | 2.542 Kg |
Gewicht netto | 2.517 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466150153 |
Bruttogewicht | 2.542 Kg |
Gewicht netto | 2.517 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466150153 |
Anwendung |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 386 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIsnow 30T 34m 1020W 230V |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | PEX |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizbandleistung [W/m] | 30 W/m |
Heizleistung [W] | 1020 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 92 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabellänge [m] | 34 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 51.9 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 386 mm |
Typ | DEVIsnow™ 30T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung |
CE EAC |
Anwendung |
Sport fields Cold store Roof frost protection Ground ice and snow melting Vineyard frost protection |
Anzahl Kaltleiter | 3 |
Außenmantel | PVC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Breite Paket [mm] | 386 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformationsfestigkeit [N] |
|
Description | DEVIsnow 30T 34m 1020W 230V |
Element-Schutzklasse | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammhemmend | Ja |
Füllmaterial | PEX |
Garantie [Jahr] | 20 |
Heizbandleistung [W/m] | 30 W/m |
Heizleistung [W] | 1020 W |
Heizleiterisolierung | FEP |
Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
Höhe Paket [mm] | 92 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel auf Trommel | Nein |
Kabelabschirmung | 100 % Alufolie |
Kabeldurchmesser [mm] | 7 mm |
Kabellänge [m] | 34 m |
Kabeltyp | Zweileiter |
Kabelwiderstand [Ohm] | 51.9 |
Kaltleiter | Ja |
Kaltleiteranzahl | 1 |
Kaltleitergröße [mm²] | 1.5 mm² |
Kaltleiterlänge [m] | 2.3 m |
Kaltleitertyp | DTCL |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Meterware | Nein |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produkttyp | Ready-made |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
Tiefe Paket [mm] | 386 mm |
Typ | DEVIsnow™ 30T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-CODE | 26121601 |
UV-beständig | Ja |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zerifizierungsunternehmen | Intertek Semko |
Zugfestigkeit [N] |
|
Zulassung |
CE EAC |