Heizleitungen, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 90 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

87101718

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 3.84 Kilogram
Gewicht netto 3.802 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466162835

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 386 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 10T 900W 230V 90m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 10 W/m
Heizleistung [W] 900 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 92 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabellänge [m] 90 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 58.8
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 4 m
Kaltleitertyp DTWB
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Nein
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 386 mm
Typ DEVIcomfort™ 10T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality