Heizleitungen, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 128 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

87101120

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 5.29 Kilogram
Gewicht netto 5.237 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466179970

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 390 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 10T 1250W 230V 129m mit Flexrohr-Endkappe
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 10 W/m
Heizleistung [W] 1280 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 145 mm
Kabel auf Trommel Nein
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabellänge [m] 128 m
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 41.4
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 4 m
Kaltleitertyp DTWB
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Ready-made
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör Flexrohr Ø6,7 2,5m, schwarz
Flexrohrübergang KK1-E5
Schmelzkleberstift
Fühlerendstopfen, Messing, für Flexrohr ø6,7
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 385 mm
Typ DEVIcomfort™ 10T
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
UkrTEST
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE
UkrTEST
EAC

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality