Heizleitungen, DEVIsnow™ Trommel, 30 W/m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230

84805412

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.05 Kilogram
Gewicht netto 0.05 Kilogram
EAN 5703466146286

 

Anwendung Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] >1500 N
Description DEVIsnow 1,057 Ohm/m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Garantie [Jahr] 5
Heizbandleistung [W/m] 30 W/m
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 7 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm/m] 1.06 Ohm/m
Kabelwiderstand [Ohm] 1.057
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Drum
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIsnow™ drum
UL evaluated Out of scope
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 400 V
Warranty type 5-year product warranty
Zerifizierungsunternehmen NEMKO
Zugfestigkeit [N] 450 N
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality