Heizleitungen, DEVIsport™ Trommel, 25 W/m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 300

84701448

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kabeltyp: Einzelleiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig

Produktdetails

Bruttogewicht 0.042 Kilogram
Gewicht netto 0.041 Kilogram
EAN 5703466058510

 

Anwendung Sport fields
Außenmantel MDPE
Außenmantelfarbe Schwarz
Betriebstemperatur [°C] [max.] 65 °C
Biegedurchmesser [mm] [min.] 50 mm
Bleifrei Ja
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Deformationsfestigkeit [N] 2000 N
Description DEVIsport 0,100 Ohm/m
Element-Schutzklasse IPX7
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizbandleistung [W/m] 25 W/m
Heizleiterisolierung XLPE
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Kabel auf Trommel Ja
Kabelabschirmung Kupfereinfassung
Kabeldurchmesser [mm] 8 mm
Kabeltyp Einzelleiter
Kabelwiderstand [Ohm/m] 0.1 Ohm/m
Kabelwiderstand [Ohm] 0.1
Kaltleiter Nein
Lagertemperatur [°C] [max.] 90 °C
Meterware Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produkttyp Cut-to-length
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] 70 %
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Typ DEVIsport™ drum
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 26121601
UV-beständig Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 300 V
Warranty type 5-year product warranty
Widerstand pro Meter [Ohm/m] 0.1 Ohm/m
Zerifizierungsunternehmen LCIE
Zugfestigkeit [N] 1500 N
Zulassung CE
Zweileiterabschirmung (mm²] 16 x 0.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality